text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10RC-8FL

Description:  COSSE FOURCH BLOC ISOL VINYLE 12-10

CUP: 786210807249

Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #8. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
  • Alternate Package Qty: RC2217

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici