n° de catalogue : 10RC-6X
Description: COSSE ANNEAU ISOL VINYLE CAL 12-10
CUP: 786210800370
Cosse à anneau isolée vinyle, manchon évasé. Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Trou de boulon #6. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RC337-250
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4503 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 7222 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durabilité
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |