text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10RC-55PT

Description:  COSSE BROCHE. CAL. DE 12-10

CUP: 786210921761

Cosse à broche isolée en vinyle. Calibre de fils 12-10. Longueur 1,04 pouce. Diamètre de 0,106 pouce. Épaisseur du matériau 0,04 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
  • Application Tools: ERG4001
  • Alternate Package Qty: RC55PT

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens

Spécifications

Tension nominale

300 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici