n° de catalogue : 10RC-2577
Description: COSSE DEBRANCHABLE FEM CAL. 12-10
CUP: 786210839318
Cosse femelle débranchable entièrement isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,225 pouce. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RC2573
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |