n° de catalogue : 10RC-14FX
Description: COSSE FOURCH ISOL VINYLE 12-10
CUP: 786210800486
Cosse à fourchette isolée vinyle, manchon de support évasé. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon 1/4 pouce. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fork teminals allow easy installation since the mounting screw does not have to be completely removed.
- These terminals have expanded insulation support which means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Permet une installation aisée puisque la vis de montage n'a pas à être complètement enlevée. Cette cosse a un support d'isolation élargi qui signifie une entrée plus large de fil pour adapter l'isolation lourde de mur. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |