text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10RC-14F

Description:  COSSE FOURCH ISOL VINYLE 12-10

CUP: 786210800479

Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon 1/4 pouce. Longueur 1,15 pouce. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These fork terminals have extra-long PVC insulation sleeve for protection and stress relief at wire's flex point.
  • Brazed seam barrel is serrated for high pull-out value.
  • Insulation is color-coded.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RC1167

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici