n° de catalogue : 10RC-10FLX
Description: COSSE FOURCH BLOC ISOL VINYLE 12-10
CUP: 786210807270
Cosse à fourchette recourbée, isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
- Alternate Package Qty: RC2227-250
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |