n° de catalogue : 10LMCE2LD1GN
Description: UNITE COMBINE EN ACIER 6V
CUP: 787321120920
Unité à Combinaison "EXIT", LED MR16, 6V-4W, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 44W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Couleur du Légende: gree n, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…