n° de catalogue : 10LMCE2LD1BKAKK
Description: 6V ACIER EM DEL COMBINE SORTIE
CUP: 787321203685
Bloc d'alimentation 6V-44W, Unité combinée "EXIT", MR16 LED, 6V-4W, Couleur : noir, autonome, 120/347VAC, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 44, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, Hauteur de 11 pouces (0.917 ft, 279.4 mm., 27.94 cm, 0.279 m), Longueur de 12.625 pouces (1.052 ft, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), Largeur de 5.625 pouces (0.469 ft, 142.875 mm., 14.288 cm, 0.143 m), Style du phare : standard, Couleur de la légende : rouge, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…