text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10HPW

Description:  CONN A BOULON FENDU CU

CUP: 783786200375

Connecteur étamé à boulon fendu type HPW avec cale d"espacement et rondelle. Calibre de conducteurs ACSR 1-6, cuivre ou aluminium 1/0 toronné-6 massif, 6 massif
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Spacer and washer of tin plated electrolytic copper.
  • Contoured spacer and bell mouth washer distribute pressure over large area of conductor. Large countoured spacer provides wide separation between copper and aluminum conductors.
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Spacer and washer of tin plated electrolytic copper.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

Electro Tin-Plated

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici