text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10EP-FG

Description:  FICHE ISO., 200A, 15/25KV, FG

CUP: 783786620715

15-35kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Cable Entrance Insulating Plug, Cable Insulation Diameter 0.725 inch to 0.835 inch. 9.25 inches Long. Plastic.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Non-Electrical. Fake Probe.

Application

Holds Elbow in Place and Seals Cable Entrances.

Spécifications

Matériau

Plastique

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 0.725 inch to 0.835 inch.

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant