text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10552

Description:  RACC FONTE-ETANCHE-2 PO

CUP: 786210307961

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord étanche à l'eau fait de fonte malléable. Grosseur du manchon 2 pouces. Diamètre sur gaine min./max. : 2.35 à 2.565 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Pour les câbles à monoconducteur, les raccords et les contre-écrous doivent être d’aluminium

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Raccords T&B

Standard

UL E38947, CSA 23086, CSA 4484
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici