Catalog No. : 10475AL
Description: RACC AL-ETANCHE-2 PO
CUP: 786210307725
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord étanche à l'eau fait d'aluminium. Grosseur du manchon 2 pouces. Diamètre sur gaine min./max. : 2.35 à 2.565 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Electrical fittings |
Special Features |
When using fittings on single conductor cable, aluminum fittings and aluminum locknuts must be used |
Specifications
Material |
Aluminum |
Color |
Silver |
Classifications
Brand Name |
Star Teck / AMC |
Sub Brand |
T&B Fittings |
Standard |
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484 |
Dimensions
Size |
2 Inches |
Documents/Support Tools
Sales Drawing |