Catalog No. : 1042-RT
Description: SUPPORT REGLABLE 16-1/2 A 26-1/2 PO
CUP: 622538129871
Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour installer une boîte octogonale entre des colombages ou des poutres.
- Non conçu pour les ventilateurs de plafond.
Descriptors
|
Category |
Electrical hangers |
|
Application |
Not suitable for celing fan |
Specifications
|
Material |
Steel |
|
Color |
Silver |
|
Load |
25 to 50 pounds |
Classifications
|
Brand Name |
Iberville |
|
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
|
Size |
From 16-1/2 Inches to 26-1/2 Inches |
|
Suitable for built-in installation box |
Y |