text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1016TB

Description:  PLAQUE M.A.L.T GALVANISEE

CUP: 783786108046

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de mise à la terre galvanisée. Calibre de fils 8 massif à 3/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

aussi efficace qu'une tige de mise a la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

acier

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

CSA 29625
CSA 29625

Dimensions

Calibre de conducteur

#8 - 1/0 AWG

Longueur

14-3/4 po

Grosseur

14-3/4 po x9-3/4 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici