text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1016BTB

Description:  PLAQUE M.A.L.T GALV W/ RACC JAB34C

CUP: 783786108053

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de mise à la terre galvanisée avec raccord JAB34C. Calibre de fils 8 massif à 3/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

plaque de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

acier

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

CSA 29625

Dimensions

Calibre de conducteur

#8 Sol. - 3/0 Str.

Longueur

14-3/4 po

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 29625 441404 N/A 70016204_2018-09-07 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici