n° de catalogue : 1000M
Description: CONN ULTRA ROB BOULON FENDU CU
CUP: 783786200214
Connecteur ultra robuste à boulon fendu type H pour connexion cuivre à cuivre. Calibres de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre 1000 kcmil-800 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt and nut of high-strength corrosion-resistant bronze alloy. Copper alloy pressure bar.
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Bolt and nut of high-strength corrosion-resistant bronze alloy. Copper alloy pressure bar. |
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |