text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1000-150

Description:  STUD FOR 200AMP WELL, MCAN

CUP: 783786467273

Stud for 200 Amp Well, Flanged with Hex, Material Chromium Copper, Tin Plated, Length 1-11/32 inch, Widest Diameter 41/64 inch. 9/16 inch Hex, Side A is 3/8-16 UNC-2A Thread, and Side B is 1/2-13 UNC-2A Thread.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Flanged with Hex

Spécifications

Matériau

Chromium Copper

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 1-11/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant