n° de catalogue : 10-TL-KB
Description: RABAT ET ADAPTAT CBLE KB
CUP: 783786627820
Ruban et fil – adaptateur de gaine, accessoire de câble, diamètre de l’isolant du câble de 1,575 à 1,685 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Used to Mate and Install the Cable to an Elastimold Product. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Slide-On |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Cable Insulation Diameter 1.575 to 1.685 inches |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |