text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10-TL-JB

Description:  RABAT ET ADAPTAT CBLE JB

CUP: 783786631933

Ruban et fil – adaptateur de gaine, accessoire de câble, diamètre de l’isolant du câble de 1,355 à 1,52 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Used to Mate and Install the Cable to an Elastimold Product.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Slide-On

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 1.355 to 1.520 inches

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici