text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10-TL-JAB

Description:  RABAT ET ADAPTAT CBLE JAB

CUP: 783786656615

Tape and Lead - Shield Adapter, Cable Accessory, Insulation 1.285 to 1.395 inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Used to Mate and Install the Cable to an Elastimold Product.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Slide-On

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 1.285 to 1.395 inches