n° de catalogue : 10-TL-HA
Description: RABAT ET ADAPTAT CBLE HA
CUP: 783786651771
Tape and Lead - Shield Adapter, Cable Accessory, Insulation .980 to 1.115 inches
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Used to Mate and Install the Cable to an Elastimold Product. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Slide-On |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Cable Insulation Diameter .980 to 1.115 inches |