text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 10-407

Description:  CONNECTEUR DE FILS EN PORCELAINE

CUP: 783786004751

Connecteur de fils en porcelaine pour températures extrêmement élevées. Gamme de calibre AWG minimum 2 #18, maximum 4 #16. Couleur blanc. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Three sizes accommodate #18-14AWG stranded Copper
  • 300 Volt rated.
  • For high temperature applications over 105 degree C

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Application

Pour les applications à haute température supérieures à 105 degrés C

Caractéristiques spéciales

Pour fils de cuivre toronnés #18-14AWG

Spécifications

Calibre de conducteur

# 18-12 AWG

Tension nominale

300 V

Matériau

Porcelaine

Couleur

Blanc

Cote de température

Au-delà de 221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809, CSA 6591
UL E9809, CSA 6591

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici