n° de catalogue : 10-401
Description: CONNECTEUR DE FILS EN PORCELAINE
CUP: 783786004768
Connecteur de fils en porcelaine pour températures extrêmement élevées. Gamme de calibre AWG minimum 2 #18, maximum 1 #18 + 2 #16. Couleur blanc. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Three sizes accommodate #18-14AWG stranded Copper
- 300 Volt rated.
- For high temperature applications over 105 degree C
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Application |
Pour les applications à haute température supérieures à 105 degrés C |
Caractéristiques spéciales |
Pour fils de cuivre toronnés #18-14AWG |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#18 - 14 AWG |
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Porcelaine |
Couleur |
Blanc |
Cote de température |
Au-delà de 221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |