n° de catalogue : 0730325P-23P
Description: 15PCJ SPLICE CONNECTOR
CUP: 783786664146
15 kV, PCJ Splice Connector, Aluminum Tin Plated, Length 3 inch, Outside Diameter 11/16 inch. 2/0 Stranded/Compressed AWG or 3/0 Compact/Solid AWG to #1 Stranded/Compressed AWG or 1/0 Compact/Solid AWG. Installing Dies 297 245 5/8-1 58 B30EA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Application |
15 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |