n° de catalogue : 0720242P
Description: CONNECTOR PREPACK
CUP: 783786418527
Copper Tin Plated Splice with Center Stop. Length 5-1/2 inch. Outside Diameter 1-45/64 inch. Copper Only - 1100 Stranded/Compressed kcmil or 630 mm2 Compact. Installing Die 627.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Center Stop |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
5-1/2 in |