text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0710326P-24P

Description:  PCJ TRANSITION CONNECTOR

CUP: 783786626748

PCJ Transition Connector, Aluminum Tin Plated Splice with Center Stop. Length 3 inch. Outside Diameter 49/64 inch. 2/0 Stranded/Compressed AWG or 3/0 Compact AWG to 1/0 Stranded/Compressed AWG or 2/0 Compact/Solid AWG. Installing Die 467 694 166 247 B39EA.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Center Stop

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

3 pouces

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant