n° de catalogue : 0700323P-22P
Description: PCJ TRANSITION CONNECTOR
CUP: 783786662210
PCJ Transition Connector, Aluminum Tin Plated Splice with Center Stop. Length 3 inch. Outside Diameter 41/64 inch. #1 Stranded/Compressed AWG or 1/0 Compact/Solid AWG to #2 Stranded/Compressed AWG or #1 Compact/Solid AWG. Installing Die BG 296 14 243 5/8 50 9/16 572 52 B24EA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Center Stop |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |