n° de catalogue : 07-95MPY-0.5
Description: CABLE ASBLY 7-POLE PLUG
CUP: 708917343516
Secondary Cable Assembly, 7-Pole, Connector Configuration P - FAA L823 Style 1 Plug Lead, Cable Type Y, Length 0.5 Meters.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
7 |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
0.5 Meters Long |