text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06PRE40W/2LA

Description:  UNITE BATT 6V40W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 782683432957

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Montage mural, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 40W, 120/347VAC, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, LED MR16, 6V-4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence