text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06NXMW36/2LA

Description:  UNITE BATT NEMA 4X 6V36W 2XMR16 4W

CUP: 782683420183

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Type d'Unité: NEMA-4X, Couleur: Blanc, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence