text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06NXMB36CW3/2LB

Description:  6V36W NEMA4X EM UNIT CW3 5W-LED

CUP: 782683571342

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 347VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: noir, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, diagnostiques, non-audible, basse température 347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descriptors

Category

Emergency Lighting