n° de catalogue : 06NXMB36CW1/2LA
Description: UNITE BATT NEMA 4X 6V36W 2XMR16 4W
CUP: 782683457578
Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Type d'Unité: NEMA-4X, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, basse température 120VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…