n° de catalogue : 06MPRE24WUCM/2LB
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 787321153997
Tension DC: 6V, Unité de Batterie, Puissance du Batterie (W): 24, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Options (Montage): Montage au plafond, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Montage au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…