text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06MPRE24WU/0

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321143936

Tension DC: 6V, Unité de Batterie, Puissance du Batterie (W): 24, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, sans phares, Montage mural, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, aucune lampe, Style de phare: sans phares, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence