text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06MPRE24W/2LA

Description:  6V24W PLASTIC BATT UNIT 4W-LED

CUP: 782683538697

Tension DC: 6V, Unité de Batterie, Puissance du Batterie: 24W, Couleur: blanc du manufacturier, Deux phares, LED MR16, 6V-4W, Montage mural, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence