text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 06JMLC44NEXRF/2LA

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321124560

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 44W, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, interface du système sans fil NEXUS, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting