text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06JMLC44BK/2LA

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER COMPACTE

CUP: 782683519092

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 44W, Couleur: noir, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence