text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06JMLC27U/2LB

Description:  6V STEEL EM UNIT C/W AD

CUP: 782683568717

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 27W, 120VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence