text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06JMLC27-2UN/2LA

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 06V

CUP: 787321161220

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 27, 277VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, diagnostiques, non-audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence