n° de catalogue : 06JMLC27/2LA
Description: UN BATT COMPACT 6V27W 2XMR16 DEL 4W
CUP: 782683420176
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 27W, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Documents/outils d'aide
SDS |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…