text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06JMLA27/2LB

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321158527

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 27, 120/347VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence