text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06HZM36UN/2LA

Description:  UNITE BATT 6V36W AUT/DIA 2XMR16 4W

CUP: 782683445759

Unité de Batterie, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: Gris, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, diagnostiques, non-audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence