text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06HZM36U/2LB

Description:  UNITE EMPL.DANGEREUX POLY.GREY 6V

CUP: 787321179966

Unité de Batterie, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 36, 120/347VAC, Tension DC: 6V, autonome, Couleur: Gris, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, diagnostiques, audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence