Catalog No. : 06ESLT36U/2LB
Description: UNITE ACIER 6V BARRE EN T C/W ID
CUP: 787321144162
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 36, 120/347VAC, Tension DC: 6V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, diagnostiques, audible, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.