text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06ESLNX108/2LA

Description:  6V IND NEMA 4X EF39 REMOTE 4W-LED

CUP: 782683567185

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 108W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence