n° de catalogue : 06ESL36UN/2LB
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 6V
CUP: 787321202848
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 36, Couleur : blanc manufacturé, 120/347VAC, autonome, diagnostics, non audible, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 5W, Style du phare : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…