n° de catalogue : 06ESL36LWP/2LA
Description: UNITE 6V EN ACIER LW LAT
CUP: 782683552709
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 36, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, cordon et fiche à verrouillage rotatif, interrupteur de test activé par la lumière, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucune, Options ( zone AC) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, Style du phare: standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…