text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06ESL36/2150LB

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 6V

CUP: 787321205412

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 36, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 5W, Taille du boîtier : A, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence