text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06ESL36/0

Description:  UN BATT 6V36W 120/347V TUNGSTENE 9W

CUP: 782683140098

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence